igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
drygear® 웜 기어
- 자가 잠금 드라이브
- 이용 가능한 전송률: 5:1, 50:1, 70:1
- 높은 축 방향 강도를 위한 선회 베어링 버전
- 수평 장착 위치를 위한 비대칭 출력
- 적합한 모터 키트 사용 가능
- 마찰 최적화 폴리머로 무급유 구동
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-102-5-01035
5:1
drygear® 웜 기어
drygear® 웜 기어
이구스 drygear® " RL-D" 웜 기어는 다양한 용도에 맞게 다양한 디자인으로 제공됩니다. 모든 웜 기어의 공통점 중 하나는 케이블 피드 트러프를 위한 중앙 구멍입니다. 모든 웜 기어에 적합한 모터 키트와 근접 스위치 키트를 사용할 수 있습니다. 여기에서 찾을 수 있습니다.
웜 휠은 마찰학적으로 최적화된 고성능 폴리머로 제작되어 기어박스가 무급유 작동하고 유지보수가 필요 없습니다.
"RL-D" 사이즈는 20, 30, 50으로 제공됩니다. 대칭 및 비대칭 디자인은 모든 크기에 사용할 수 있습니다.
양쪽에 출력이 있는 대칭형 디자인은 수직 설치 위치에서 자주 사용됩니다. 일반적으로 기어박스는 회전 애플리케이션의 드라이브 또는 로봇 부품으로 사용됩니다.
한쪽에 출력이 있는 비대칭 디자인은 주로 수평 설치 위치에서 회전 테이블 또는 회전 축으로 회전하는 애플리케이션에 구현됩니다. 일반적인 적용 분야는 물류 산업, 공구 제작 및 센서 조정입니다.
모든 크기와 디자인에 맞는 선회 베어링(PRT) 및 볼 베어링 변형이 제공됩니다. 선회 베어링 방식은 축 방향 하중이 높고 동적이 낮은 경우에 사용되며, 볼 베어링 방식은 축 방향 하중이 낮고 동적이 높은 경우에 사용됩니다.