igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 사용 가능한 모터 크기: NEMA17, NEMA23
- 사용 가능한 디자인: 연선, 커넥터, 인코더
- 홀딩 토크 NEMA17: 0.5Nm
- 홀딩 토크 NEMA23: 2.0Nm
모터 키트만의 가격이며 기어박스는 포함되어 있지 않습니다.
모터 사양은 다운로드 영역의 데이터 시트를 참조하세요.
igus-icon-lieferzeitRL-A51.0101
스트랜드 와이어 포함
NEMA17
모터 키트만의 가격이며 기어박스는 포함되어 있지 않습니다.
모터 사양은 다운로드 영역의 데이터 시트를 참조하세요.
이구스 스텝 모터는 빠른 속도와 컴팩트한 크기가 특징입니다. 중하중 범위의 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
스텝 모터는 정밀하게 작동하며 견고하고 비용 효율적이며 제어하기 쉽습니다.
디자인에 따라 연선 또는 미터 M12(17) 커넥터로 연결할 수 있습니다. 커넥터는 모터 하우징의 뒷면에 직접 설치됩니다.
스텝 모터 커넥터는 IP65 보호 등급을 달성합니다. 요청 시 전체 모터의 IP65 보호 등급을 위해 샤프트 씰이 포함된 모터 키트도 제공됩니다.
설계에 따라 모터는 인코더 및 미터 M12(17) 커넥터와 함께 제공될 수도 있습니다. 인코더는 모터 하우징에 통합되어 있습니다. 따라서 두 커넥터는 모터의 뒷부분에 나란히 배치됩니다.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간