커플링 포함 drygear® Apiro 기어박스

RL-A10.0117 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0117 technical drawing
igus-icon-lupe
2 의 1
RL-A10.0117 product image
RL-A10.0117 technical drawing
최대 12mm의 직경으로 다양한 샤프트에 커플링 적용이 가능합니다. 적용 사례는 직동 축 적용입니다.
  • 마찰학적으로 최적화된 혼합 재질물로 제작된 웜 기어
  • 모터 드라이브 또는 수동 드라이브
  • 모듈은 상하 또는 좌우로 연결 가능합니다 
  • 모든 옵션으로 INI 키트 이용 가능
  • 85%, 비 응축
  • 적용 온도: +5°C ~ +50°C
  • 수분이 분사되는 어플리케이션에 적합
  • 커플링 이용 가능
  • 경량
  • 무급유
  • 낮은 공차
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0117
4:1
8
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone010-9595-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시