라인 로봇 | DLE-LG-0013 | 작업 공간 2500 x 500mm

DLE-LG-0013-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-01 product image
igus-icon-lupe
3 의 1
DLE-LG-0013-01 product image
DLE-LG-0013-01 product image
DLE-LG-0013-01 product image
제품 정보
  • 작업 공간 2500 x 750mm
  • 최대 5kg의 페이로드
  • 속도: 최대 1m/s
  • 반복성 ±0.5mm

선택적으로 사용 가능
  • [링크 아이디="372"]
  • 근접 스위치 포함 마운팅 브라켓
  • [링크 아이디="375"]
  • 3, 5번 연결 케이블 & 10m
igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-01
스텝퍼 모터
0.5
2 x dryve D1 스테퍼 모터 컨트롤러

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담