라인 로봇 | DLE-LG-0012 | 작업 공간 1000 x 400mm

DLE-LG-0012-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-01 product image
igus-icon-lupe
5 의 1
라인 로봇 | DLE-LG-0012 | 작업 공간 1000 x 400mm
라인 로봇 | DLE-LG-0012 | 작업 공간 1000 x 400mm
라인 로봇 | DLE-LG-0012 | 작업 공간 1000 x 400mm
라인 로봇 | DLE-LG-0012 | 작업 공간 1000 x 400mm
라인 로봇 | DLE-LG-0012 | 작업 공간 1000 x 400mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
제품 정보
  • 최대 5.0kg의 페이로드
  • 작업 영역 1000 x 400mm
  • 축 자유도: 2
  • 속도: 최대 1.0m/s
  • 반복성 ± 0.5mm

선택적으로 사용 가능
  • [링크 아이디="372"]
  • [링크 아이디="375"]
  • [링크 아이디="430"]
igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0012-01
스텝퍼 모터
0.5
2 x dryve D1 스테퍼 모터 컨트롤러

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담