플랫 리니어 로봇 | DLE-FG-0004 | 작업 공간 800 x 400mm

DLE-FG-0004-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-01 product image
igus-icon-lupe
4 의 1
플랫 리니어 로봇 | DLE-FG-0004 | 작업 공간 800 x 400mm
플랫 리니어 로봇 | DLE-FG-0004 | 작업 공간 800 x 400mm
플랫 리니어 로봇 | DLE-FG-0004 | 작업 공간 800 x 400mm
플랫 리니어 로봇 | DLE-FG-0004 | 작업 공간 800 x 400mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
제품 정보
  • 최대 15.0kg의 페이로드
  • 작업 영역 800 x 400mm
  • 축 자유도: 2
  • 속도: 최대 1.5m/s
  • 반복성 ± 0.5mm

선택적으로 사용 가능
  • [링크 아이디="372"]
  • [링크 아이디="375"]
  • [링크 아이디="430"]
igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0004-01
BLDC
0.5
2 x dryve D1 스테퍼 모터 컨트롤러

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담