표준 커넥터, D 시리즈, M58 전원 커플링

MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
6 의 1
표준 커넥터, D 시리즈, M58 전원 커플링
표준 커넥터, D 시리즈, M58 전원 커플링
표준 커넥터, D 시리즈, M58 전원 커플링
표준 커넥터, D 시리즈, M58 전원 커플링
표준 커넥터, D 시리즈, M58 전원 커플링
표준 커넥터, D 시리즈, M58 전원 커플링
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated aluminium
  • Contacts: silver-plated/gold-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeitMAT0179637
E타입 6극