표준 커넥터, A 시리즈, M23 신호 커플링

MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
6 의 1
표준 커넥터, A 시리즈, M23 신호 커플링
표준 커넥터, A 시리즈, M23 신호 커플링
표준 커넥터, A 시리즈, M23 신호 커플링
표준 커넥터, A 시리즈, M23 신호 커플링
표준 커넥터, A 시리즈, M23 신호 커플링
표준 커넥터, A 시리즈, M23 신호 커플링
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
  • Connector design: Signal coupling
igus-icon-lieferzeitMAT0179610
E-Type [8+1]극 3 코딩 슬롯