표준 커넥터, A 시리즈, M23 신호 플러그

MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
5 의 1
표준 커넥터, A 시리즈, M23 신호 플러그
표준 커넥터, A 시리즈, M23 신호 플러그
표준 커넥터, A 시리즈, M23 신호 플러그
표준 커넥터, A 시리즈, M23 신호 플러그
표준 커넥터, A 시리즈, M23 신호 플러그
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated
  • Pollution degree: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged]
  • Over-voltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: Brass, nickel-plated
  • Clamping ring material: Brass, nickel-plated
  • Contacts: Brass, gold-plated
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation body: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: Female crimp
  • Plug design: Signal connector
igus-icon-lieferzeitMAT0179602
P타입 16극 1 코딩 슬롯