플러그인 커넥터 915 시리즈, 전원 커플링

MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730654 technical drawing
igus-icon-lupe
5 의 1
플러그인 커넥터 915 시리즈, 전원 커플링
플러그인 커넥터 915 시리즈, 전원 커플링
플러그인 커넥터 915 시리즈, 전원 커플링
플러그인 커넥터 915 시리즈, 전원 커플링
플러그인 커넥터 915 시리즈, 전원 커플링
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: Plastic
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeitMAT01730654
4.5-6.5 mm