플러그인 커넥터 915 시리즈, 전원 커넥터

MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730647 technical drawing
igus-icon-lupe
5 의 1
플러그인 커넥터 915 시리즈, 전원 커넥터
플러그인 커넥터 915 시리즈, 전원 커넥터
플러그인 커넥터 915 시리즈, 전원 커넥터
플러그인 커넥터 915 시리즈, 전원 커넥터
플러그인 커넥터 915 시리즈, 전원 커넥터
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: plastic
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp, slotted
igus-icon-lieferzeitMAT01730647
4.5-6.5 mm