Speedtec 커넥터, 시리즈 A, M23 신호 플러그

MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
5 의 1
Speedtec 커넥터, 시리즈 A, M23 신호 플러그
Speedtec 커넥터, 시리즈 A, M23 신호 플러그
Speedtec 커넥터, 시리즈 A, M23 신호 플러그
Speedtec 커넥터, 시리즈 A, M23 신호 플러그
Speedtec 커넥터, 시리즈 A, M23 신호 플러그
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated
  • Pollution degree: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged]
  • Over-voltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: Brass, nickel-plated
  • Clamping ring material: Brass, nickel-plated
  • Contacts: Brass, gold-plated
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation body: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: Crimp bush, slotted
  • Plug design: Signal connector SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723463
P타입 16극 1 코딩 슬롯