Speedtec 커넥터, A 시리즈, 커플링 너트 포함 M23 표준 피드 트러프

MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
Speedtec 커넥터, A 시리즈, 커플링 너트 포함 M23 표준 피드 트러프
Speedtec 커넥터, A 시리즈, 커플링 너트 포함 M23 표준 피드 트러프
Speedtec 커넥터, A 시리즈, 커플링 너트 포함 M23 표준 피드 트러프
Speedtec 커넥터, A 시리즈, 커플링 너트 포함 M23 표준 피드 트러프
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated
  • Pollution degree: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged]
  • Over-voltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: Brass, nickel-plated
  • Clamping ring material: Brass, nickel-plated
  • Contacts: Brass, gold-plated Seal: FPM/HNBR
  • Insulation body: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: Crimp contact bush, slotted
  • Plug design: Bulkhead connector with union nut
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723467
P타입 12극 3코딩 슬롯