중앙 부착물을 포함하는 Speedtec 커넥터, 시리즈 A, M23 커플링

MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
5 의 1
중앙 부착물을 포함하는 Speedtec 커넥터, 시리즈 A, M23 커플링
중앙 부착물을 포함하는 Speedtec 커넥터, 시리즈 A, M23 커플링
중앙 부착물을 포함하는 Speedtec 커넥터, 시리즈 A, M23 커플링
중앙 부착물을 포함하는 Speedtec 커넥터, 시리즈 A, M23 커플링
중앙 부착물을 포함하는 Speedtec 커넥터, 시리즈 A, M23 커플링
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated
  • Pollution degree: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged]
  • Over-voltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: Brass, nickel-plated
  • Clamping ring material: Brass, nickel-plated
  • Contacts: Brass, gold-plated
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation body: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: Crimp pin
  • Plug design: Coupling with central attachment
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723476
E-Type [8+1]극 3 코딩 슬롯