Speedtec 커넥터 917 시리즈, M17 전원 커넥터

MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723497 technical drawing
igus-icon-lupe
5 의 1
Speedtec 커넥터 917 시리즈, M17 전원 커넥터
Speedtec 커넥터 917 시리즈, M17 전원 커넥터
Speedtec 커넥터 917 시리즈, M17 전원 커넥터
Speedtec 커넥터 917 시리즈, M17 전원 커넥터
Speedtec 커넥터 917 시리즈, M17 전원 커넥터
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp, slotted
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723497
P타입 7극