Binder M8 케이블 소켓, 3.5-5.0 mm, unshielded, 99 3400 100 03, 99 3376 100 04, 스크류 단자, IP67, UL:

MAT0174945 product image
igus-icon-lupe
MAT0174945 product image
igus-icon-lupe
MAT0174945 product image
igus-icon-lupe
MAT0174945 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
Binder M8 케이블 소켓, 3.5-5.0 mm, unshielded, 99 3400 100 03, 99 3376 100 04, 스크류 단자, IP67, UL:
Binder M8 케이블 소켓, 3.5-5.0 mm, unshielded, 99 3400 100 03, 99 3376 100 04, 스크류 단자, IP67, UL:
Binder M8 케이블 소켓, 3.5-5.0 mm, unshielded, 99 3400 100 03, 99 3376 100 04, 스크류 단자, IP67, UL:
Binder M8 케이블 소켓, 3.5-5.0 mm, unshielded, 99 3400 100 03, 99 3376 100 04, 스크류 단자, IP67, UL:
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeitMAT0174945
3핀