AIDA Profinet RJ-45에 적합한 readycable ® 버스 케이블, 확장 케이블 7축, 핀/핀

MAT904117091 product image
igus-icon-lupe
1. 압력 압출 PUR 혼합물 2. 주석 도금 구리선으로 만든 유연하고 튼튼한 편조 3. 플라스틱 플리스 4. 알루미늄 코팅 플라스틱 호일 5. 플라스틱 호일 6. 플라스틱 블라인드 요소 7. 기계적으로 고품질의 TPE 혼합물 (버스 사양에 따라) 8. 나동선으로 제작된 특히 유연한 버전의 미세 연선<br /> 
igus-icon-lupe
2 의 1
MAT904117091 product image
1. 압력 압출 PUR 혼합물 2. 주석 도금 구리선으로 만든 유연하고 튼튼한 편조 3. 플라스틱 플리스 4. 알루미늄 코팅 플라스틱 호일 5. 플라스틱 호일 6. 플라스틱 블라인드 요소 7. 기계적으로 고품질의 TPE 혼합물 (버스 사양에 따라) 8. 나동선으로 제작된 특히 유연한 버전의 미세 연선<br /> 
  • 중하중용
  • PUR 외피
  • 전체 쉴드
  • 냉각수 내성
  • 노치 방지
  • 내유성(DIN EN 50363-10-2에 따름)
  • 최대 4년 사용 수명 보증
igus-icon-lieferzeitMAT904117091
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담