readycable® 모터 케이블 보호 도체 Kuka Quantec Fortec Titan

MAT904105010 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
igus-icon-lupe
2 의 1
MAT904105010 product image
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
  • 초고하중용
  • TPE 외피
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 난연성
  • 실리콘 프리
  • UV 내성: 높음
  • 내유성(DIN EN 60811-404에 따름), 바이오 오일 내성(DEA에서 테스트한 Plantocut 8 S-MB로 VDMA 24568에 따름)
  • 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeitMAT904105010
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담