igus-icon-lupe
- 광학적 및 자기적 검출 가능한 하우징
- FDA 및 EU 10/2011 준수
- iglidur® A181 구면 캡
- 감지 가능한 iglidur® FC180 구면 캡과 함께 사용 가능
- DIN ISO 12240에 따른 치수 시리즈 K
- 업계 표준 블루 색상
igus-icon-lieferzeitEGLM-06-FC
igubal® FC 구면 플레인 베어링
구면 플레인 베어링을 사용하면 일반적으로 베어링 재료가 무겁고 설치가 어려우며 비용이 많이 듭니다. 대부분의 경우 장기적인 유지보수가 필요하며 베어링은 특수 설계된 경우에만 부식에 강합니다. 롤링 베어링이나 플레인 베어링은 높은 편하중으로 인해 조기에 고장 나거나 정렬 불량을 보완하기 위해 힘들게 재조정, 리밍 또는 재장착해야 하는 경우가 종종 있습니다. igubal® 구면 플레인 베어링은 이러한 모든 단점을 해결하고 취급하기 쉽고 비용 효율적이며 가볍고 견고하여 설계에 많은 새로운 가능성을 열어줍니다.
대표적인 적용 분야: