igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 토크: 0.1Nm ~ 1.8Nm
- 작동 전압: 12VDC 및 24VDC
- 속도: 최대 440rpm
- 모터 연결: 로우 프로파일 커넥터
- 보호 등급: IP30
- 직접 배터리 작동 가능
기어박스 제외 가격
igus-icon-lieferzeitRL-A51.0117
0.1
기어박스 제외 가격
스퍼 기어가 장착된 이구스 DC 모터는 전력 전자 장치 없이 간단한 구동 솔루션에 사용할 수 있습니다. 즉, 배터리로 작동할 수 있습니다. 연결의 극성을 뒤집는 것만으로 모터의 회전 방향이 바뀝니다. 모터의 다른 장점은 효율성, 소형화 및 조용한 작동입니다.
drygear® 모터 키트에는 모터와 커플링, 커플링 하우징 및 필요한 모든 나사가 포함되어 있습니다.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간