triflex® R light - 낮은 구입가 및 빠른 설치의 이중 이점, 일체형 링크, easy chain® 원리로 인해 매우 간편한 충진, 표준 triflex® R 마운팅 브라켓으로 장착
다차원 이동 가능 - 6축에서도 복잡한 동작이 가능한 고유연성 세로 축에서 체인 링크당 약 ±10° 회전 이로 인해 케이블이 복잡한 기하학적 형상 주위로 원활하게 배선됩니다.
"볼과 소켓" 조인트로 인해 높은 인장력 흡수는 모든 축에서 원활한 동작을 의미합니다.
간편한 개방 매커니즘 - 사전 조립된 케이블이나 호스의 간편한 충진 및 교체 가능
공간 절약형 설치를 위한 작은 곡률 반경 및 피치
간편한 조립 및 분해 가능 - 하나의 사출 성형 부품으로 조립 노력 절감 수축 시 추가 요소(예: 스틸 케이블, 스프링 메커니즘 등) 필요 없음 모듈형 설계로 인해 쉬운 단축 및 연장
고객의 기계 및 종합 액세서리에 대한 간편한 연결로 설치 시간 최소화
TRL 시리즈를 사용할 때:- 간편한 충진, 비용 효율적 다축 체인이 필요한 경우
- 덜 까다로운 환경 조건으로 인해 다축 체인이 필요한 경우
- 사용하기가 매우 간편한 다축 체인이 필요한 경우
TRL 시리즈를 사용하지 않을 때:- 고하중 포함 원형 동작 시
twisterchain® 권장 - 완전 폐쇄형 변형이 필요한 경우
triflex® R TRC 사용 권장 - 더 강력하고 충진이 간편한 변형이 필요한 경우
triflex® R TRE 선택 권장