dryspin® 리드 스크류 기술의 사다리꼴 나사 리드 스크류
리드 스크류는 회전 운동을 직동 모션으로 변환하는 데 사용되는 기계 요소입니다.
igus® 의 사다리꼴 리드 스크류와 리드 스크류 너트는 무급유 직동 기술의 원리를 기반으로 합니다. 폴리머 너트 및 사다리꼴 리드 스크류와 일치하는 drylin® 리드 스크류 기술의 사양과 모양은 더욱 긴 사용 수명과 효율성을 보장합니다.
drylin® 사다리꼴 나사 리드 스크류의 장점:
► 100% 유지보수가 필요 없는 무급유 구동
► 조용하고 진동이 없는 작동
► 먼지와 오염에 민감하지 않음
► 100% 부식 방지
► 높은 효율성 수준
► 비용 효율적인 구매
► 빠른 배송 시간
사다리꼴 나사산의 단면은 각도가 15°인 이등변 사다리꼴에 해당합니다. 나사산 각도는 30 ° 입니다. 표준 나사산과 비교하여, 사다리꼴 스크류산 리드 스크류는 더 큰 직경 및 더 큰 피치를 갖는다. 피치 각도는 한 줄 사다리꼴 리드 스크류에 대한 arc tangent보다 작습니다. 따라서, 자체 잠금이 제공됩니다. 반면에 두 줄 리드 스크류는 자체 잠금이 아닙니다.