iglidur® tribo-tape V400
igus® 트리보 테이프 라이너는 마찰학적으로 까다로운 표면 및 형상의 다용도 라이닝, 기계 베드 내 이동 최적화 등을 위해 설계되었습니다. 0.5-1mm(접착 테이프 + 0.21mm 포함)의 두께에서는 매우 작은 공간이 필요합니다. 테이프는 가위로 간단히 자를 수 있고, 선택 사항인 자가 접착 뒷면은 그 용도가 거의 무궁무진합니다.iglidur® 트리보 테이프는 신속하고 쉬운 설치를 위한 자가 접착 테이프와도 함께 제공됩니다.내마모성과 미디어 및 온도 저항성이 뛰어난 iglidur® V400 트리보 테이프는 테스트를 통해 기계 베드용 특수 제품보다 최대 10배 이상 내마모성이 뛰어난 것으로 입증되었습니다.
접착 테이프 스트립으로 접착할 영역의 테두리
이 트리보 테이프가 장착된 감압 테이프의 접착 강도에는 한계가 있습니다. 여러 가지 환경적 영향이 접착 시스템에 영향을 미쳐 기판이 벗겨질 수 있으며, 이는 구조적 결합에서는 발생하지 않습니다.
지속적인 하중을 견딜 수 있는 고강도 접착 결합은 보통 화학적으로 반응하는 1액형 또는 2액형 접착제로만 달성할 수 있습니다. 이러한 경우 접착제, 표면 및 표면 전처리를 신중하게 조화시켜야 합니다. 많은 결합 가능성으로 인해 이에 대한 정밀한 지침이나 권장 사항을 제공할 수 없습니다.iglidur® 트리보 테이프의 접착 테이프 스트립은 테이프의 설치 및 고정을 용이하게만 할 수 있다는 점을 명시합니다. 경험에 따르면 테이프의 접착 강도는 시간이 지남에 따라 감소합니다. igus는 접착 테이프 스트립을 기반으로 한 접착 시스템의 불충분함에 대해 책임을 지지 않습니다.