담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913

iglidur® 트리보 테이프 라이너, B160, mm

  • 낮은 마찰계수
  • 내마모성
  • 크기에 맞게 간편한 절단
  • 뒷면 접착 옵션

도움이 필요하신가요?

Product description
iglidur® 트리보 테이프 B160
 
igus® 트리보 테이프 라이너는 머신 베드 내에서 이동을 최적화하기 위해 마찰학적으로 까다로운 다양한 표면과 형태의 라이닝용으로 설계되었습니다. 0.5 - 1mm(접착 후면 + 0.15mm 포함)의 두께에서만 매우 작은 공간이 필요합니다. 가위로 간편하게 테이프를 자를 수 있는 편리함과 선택적인 라이너 뒷면의 자가 접착 옵션으로 그 용도가 거의 무궁무진합니다.
iglidur® 트리보 테이프는 신속하고 쉬운 설치를 위해 뒷면의 자가 접착을 사용할 수도 있습니다.
검정색 트리보 테이프는 특히 노출 부위 적용시 더 많은 설계의 가능성을 제공합니다. 뿐만 아니라, iglidur® A160과 다시 한 번 비교해보면 내마모성이 향상되었습니다.
인증 및 표준
RoHS 승인 재료<br>2011/65/EU(RoHS 2)에 따름
기술 데이터
다운로드

기타 솔루션