xiros® 단일 행, xirodur® B180, 스테인리스 스틸 볼

BB-626TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
<p>Slim Line version</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
3 의 1
BB-626TW-B180-ES product image
<p>Slim Line version</p>
BB-626TW-B180-ES technical drawing

  • 샤프트 용 Ø: 6, 8, 10, 20, 60mm
  • 우수한 내화학성 및 내해수성
  • 식품 접촉에 적합
  • 슬림 라인(제품 번호 -SL)으로도 사용 가능
  • 작동 온도: -40°C ~ +80°C
  • 링 재료: xirodur® B180
  • 볼 재질: 스테인리스 스틸
  • 유리 볼과 함께 사용 가능
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담