배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

이중 조인트, EGZM, W300, igubal®

  • 치수 시리즈: DIN ISO 12240 이후 E
  • 하우징 재료: igumid G 
  • 구면 볼 재료: iglidur® W300
  • 무보수 무급유 작동
  • 두 부품 사이의 기계적 결합 연결
  • 정렬 오류 보정
  • 내부식성
  • 요청 시 이중 조인트 90° 회전 가능
어플리케이션
igubal® 구면 베어링
 
구면 베어링의 사용은 대체로 고중량 베어링 재료, 고난이도 설치, 높은 비용과 관계가 있습니다. 대부분의 경우, 유지보수는 여전히 오랜 기간과 비용이 필요하고 베어링은 특수 설계에서만 내부식성을 가지고 있습니다. 흔히 롤러 베어링이나 플레인 베어링은 높은 편하중 또는 정렬 오류를 보정하기 위한 재조정, 가공 또는 재장착으로 인해 조기에도 오작동을 일으킬 수 있습니다. igubal® 구면 베어링은 이러한 단점을 모두 없애주며, 새로운 엔지니어링 설계의 가능성을 제시합니다. 이러한 베어링은 취급하기 쉽고 비용 효율적이며 가벼우면서도 견고합니다.
 
하우징은 매우 뛰어난 충격 내성과 장섬유 강화 폴리머인 igumid G로 제작되었습니다. -30°C ~ +80°C 온도에서 장기간 사용하기에 적합합니다.
 
표준 구면 베어링에서 구면 볼은 무급유 작동에서 가장 낮은 마찰 계수와 매우 낮은 스틱슬립 경향으로 알려진 iglidur® W300 재료로 제작되었습니다. 이는 저하중과 낮은 속도로 구동 시 매우 중요합니다.
  • 무보수 무급유 작동
  • 두 부품 사이의 기계적 결합 연결
  • 정렬 오류 보정
  • 내부식성

대표적인 적용 분야
  • 식품 산업
  • 철도 산업
  • 자동차 산업
  • 플랜트 건설
     
    산업 솔루션에서 많은 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
 
사용하는 경우
  • 높은 축방향 및 방사형 하중용
  • 간편한 설치가 필요할 때
  • 설치 공간이 비좁은 경우
  • 내화학성이 필요한 경우
  • 비용 효율적인 옵션이 필요한 경우
  • 내분진성 베어링이 필요한 경우
  • 정렬 오류를 조정할 경우
사용하지 않는 경우
  • 온도가 +80°C를 초과하는 경우
  • 12mm를 초과하는 직경이 필요한 경우
  • 0.5m/s를 초과하는 회전 속도가 필요한 경우
필터 옵션을 사용하여 적합한 제품 찾기

 
공차
무보수 igubal® 구면 베어링의 공차는 E10의 내경입니다. 샤프트 공차는 h6와 h9 사이에 있어야 합니다. 베어링 간극은 온도 상승으로 인한 베어링 확장을 고려합니다. 내부 직경 확인
 
 
조립
igubal® 구면 베어링은 권장된 H7 하우징 보어에 압입되어, 축방향으로 고정됩니다. 구면 베어링이 정렬 오류를 자동으로 보정하기 때문에 베어링 하우징을 정확하게 정렬하지 않아도 됩니다.
 
기술 데이터
다운로드

기타 솔루션


"igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", 및 "xiros" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/Cologne의 법적으로 보호되는 상표입니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.