iglidur® X, 2홀 플랜지 베어링, mm

내화학성 및 고온 특화 재료, 최대 150MPa 정하중

iglidur® X, 2홀 플랜지 베어링, mm
iglidur® X, 2홀 플랜지 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® X, 2홀 플랜지 베어링, mm
iglidur® X, 2홀 플랜지 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: XFL-14
  • 재질: iglidur® X
  • 타입: 플랜지 베어링
  • 치수:
    • d1 14 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 연속 사용 온도: -100°C ~ +250°C
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
  • 범용 내화학성
  • 높은 압축 강도
iglidur® - 무보수 2홀 플랜지 베어링
 
이러한 설계에서는 권장된 하우징 보어 공차가 가능하지 않은 위치에 iglidur® 고성능 플레인 베어링을 사용할 수 있습니다. 베어링의 설계로 인해, 하우징의 정밀성에 최소 요구사항이 있더라도 고하중 사용이 가능합니다.
 
iglidur® X의 특징은 뛰어난 내열성, 높은 압축강도와 뛰어난 내화학성의 조합입니다. iglidur® X는 다른 iglidur® 베어링보다 더 높은 속도에서 사용되도록 제작되었습니다.
  • 매우 우수한 내마모성
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
  • 경량
  • 무급유
 
사용하는 경우
  • 나사형 플랜지 베어링이 필요한 경우
  • 클립 베어링 솔루션을 플레이트 피드 스루로 사용하는 것이 충분하지 않은 경우
  • 흡수공차가 매우 높은 것으로 나타나는 경우
  • 압입 베어링의 압입이 베어링을 축방향으로 고정하기에 충분하지 않은 경우
사용하지 않는 경우
  • 추가 각도 정렬이 요구되는 경우
  • 나사 연결이 불가능한 경우
  • 큰 가이드 길이가 요구되는 경우
Use our filter options to find the suitable product

조립
 
하중에 따라 다양한 고정 방법이 고려됩니다. 방사형 저하중의 경우, 한 개의 표면 위에 두 개의 볼트로 iglidur® 플랜지 베어링을 장착하기에 충분합니다. 방사형 고하중의 경우, 하중 방향으로 보강된 면의 홀에 iglidur® 플랜지 베어링을 지지하는 것이 좋습니다. 이 홀의 경우, iglidur® 플랜지 베어링을 추가적으로 지지하기 위해서만 사용되므로 큰 공차가 허용됩니다. 베어링에서 더 높은 방사형 하중을 얻기 위해서 iglidur® 플랜지 베어링은 H 공차를 포함한 권장된 하우징 보어에 압입될 수 있습니다. 추가 볼트는 하우징에서 베어링이 잘 고정되도록 도와줍니다. iglidur® 무보수 플랜지 베어링을 설치하는 데에는 특별한 공구나 장비가 필요하지 않습니다. 여러 개의 베어링을 사용하여 베어링을 샤프트에 정렬하는 작업도 설치 중에 쉽게 할 수 있습니다.
적합한지 확실하지 않으신가요?