iglidur® A180, 2홀 플랜지 베어링, mm

FDA 승인 다기능 제품

iglidur® A180, 2홀 플랜지 베어링, mm
iglidur® A180, 2홀 플랜지 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® A180, 2홀 플랜지 베어링, mm
iglidur® A180, 2홀 플랜지 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: A180FL-10
  • 재질: iglidur® A180
  • 형상: 2홀 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 10 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • iglidur A180 재료는 반복된 식품 접촉에 대한 FDA(Food and Drug Administration) 규정을 준수합니다.
  • 우수한 액체 내성
  • 습한 환경용

iglidur® A180 | FDA를 준수하는 범용

iglidur® A180 재질은 식품과 직접 접촉하는 곳에 사용하기에 적합합니다. 따라서 식품 및 포장 산업, 의료 기기 제작, 소형 가전제품 등의 기계의 베어링 포인트에 이상적인 솔루션입니다. 또한 습식 세척 또는 습한 매체와의 공정 관련 접촉이 잦은 경우에도 iglidur® A180은 수분 흡수를 최소화하는 것이 특징입니다.

대표적인 적용 분야

  • 음료 산업
  • 식품 산업
  • 의료 기술

언제 사용하나요?

  • 베어링이 식품과 직접 접촉하는
  • 경우
  • FDA 규정 준수가 필요한 경우 조용한 작동이 중요한 경우
  • 낮은 수분 흡수가 필요한 경우

언제 사용하지 않나요?

  • 최고의 내마모성만 필요한 경우
  • 온도가 영구적으로 +80°C를 초과하는
  • 경우
  • 저비용 범용 베어링이 필요한 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?