dryspin® high helix lead screw with pin machining for drylin® E lead screw motors, length 310mm

DST-LS-MOT-5X5-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOT-5X5-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOT-5X5-R-310-ES technical drawing
igus-icon-lupe
3 의 1
DST-LS-MOT-5X5-R-310-ES product image
DST-LS-MOT-5X5-R-310-ES product image
DST-LS-MOT-5X5-R-310-ES technical drawing
  • Outer diameter: 5 - 12mm 
  • Pitch: 2.54 - 50mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Length 310mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOT-5X5-R-310-ES
DS5X5
NEMA11(S/M)/NEMA17(S)

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone010-9595-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시