iglidur® J3B, 플랜지 슬리브 베어링, mm

긴 사용 수명이 입증된 검정색 재질

iglidur® J3B, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® J3B, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® J3B, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® J3B, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: J3BFM-0608-06
  • 재질: iglidur® J3B
  • 형상: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 시각적 관점에서도 고객 디자인과 완벽하게 일치
  • 낮은 마찰 계수
  • 대부분의 다양한 어플리케이션에서 특히 오래 지속됨
  • 낮은 수분 흡습율
긴 사용 수명이 입증된 iglidur® J3 재질은 이제 검정색으로도 제공됩니다. 뛰어난 내구성 재질로 피봇팅 어플리케이션 및 가변 하중에 적합한 전문 제품이며, 내화학성도 우수합니다.
  • 시각적 관점에서도 고객 디자인과 완벽하게 일치
  • 낮은 마찰 계수
  • 대부분의 다양한 어플리케이션에서 특히 오래 지속됨
  • 낮은 수분 흡습율
대표적인 적용 분야:
가구 기술, 스포츠 및 레저 장비, 2 휠 기술
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담