2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: J3BSM-0608-06
- 재질: iglidur® J3B
- 형상: 슬리브 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 시각적 관점에서도 고객 디자인과 완벽하게 일치
- 낮은 마찰 계수
- 대부분의 다양한 어플리케이션에서 특히 오래 지속됨
- 낮은 수분 흡습율
수명이 긴 것으로 입증된 재질인 iglidur® J3가 이제 블랙 색상으로도 출시됩니다. 뛰어난 내구성 재질은 피봇팅 및 진동 발생 하중을 위해 특별히 개발되었으며 내화학성도 뛰어납니다.
적합한지 확실하지 않으신가요?