2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: E7FM-0608-06
- 재질: iglidur® E7
- 타입: 플랜지 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 진동 흡수 특성으로 저소음 주행
- 낮은 마찰 계수
- 고체 윤활제 포함 무급유 주행
- 내부식성
drylin® 직동 기술로 알려진 E7 재질은 또한 처음으로 다양한 치수의 플레인 베어링으로도 이용 가능합니다. 새 재질로 제작된 베어링은 저하중에서 중하중까지 우수한 마찰 및 마모계수를 제공합니다.
적용 분야:
포장기, 섬유 기계, 가구 디자인
적용 분야:
포장기, 섬유 기계, 가구 디자인
적합한지 확실하지 않으신가요?