낮은 마찰 계수, 높은 내마모성
고온의 식품 산업에서 내구성을 제공하는 제품
빠르고 느린 동작 전문 제품, 내마모성 우수
최대 +90 °C의 높은 내화학성이 있는 식품 재료
식품 산업 범용 재료
식품 산업 범용 재료, FDA 및 EU 10/2011 EC 준수
고온에서 내구성이 뛰어난 FDA 준수 재료
정전기 방지에 사용
뛰어난 내구성과 높은 내화학성
연질 샤프트용으로도 지속적으로 작동하는 다용도 제품
다목적이고 비용 효율적
저하중-중하중 및 고속에서 향상된 내마모성
긴 사용 수명을 위한 저비용 재료.
경질 양극 산화 알루미늄 사프트에서 최저 마찰 계수와 최소 마모 값을 제공하는 전문 재료.
특수 작동 조건에서 최대 사용 수명과 최소 마찰 계수
고온에서 높은 치수 안정성을 제공하는 우수한 내마모성 제품
뛰어난 진동 흡수 및 견고함
다용도, 견고, 범용
무급유 작동에도 우수한 내마모성, 낮은 마찰 계수
담배 산업 적용
식수와 접촉에도 안전
연질 샤프트에서도 긴 사용 수명
최고 +250°C에서 내화학성, 내열성.
연질 샤프트용으로도 지속적으로 작동하는 다용도 제품
FDA-준수
매우 뛰어난 내마모성
매우 뛰어난 내마모성, 흑색
매우 뛰어난 내마모성, 흑색
대량 생산에 적합한 합리적인 가격의 재질
뜨거운 증기로 멸균된 범용 재질
특수한 환경 조건의 경우
식품 부문에서 매체 및 온도 전문 재료
DIN EN 45545에 따른 난연성 재질