2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: G1FM-0608-04
- 재질: iglidur® G1
- 형상: 플랜지 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 4 mm
- b2 1 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 고하중에서 두 배 긴 사용 수명
- 저하중에서 최대 4배 낮은 마모율
- 장기 사용 온도 최대 +180°C
- +120°C까지 압입 (iglidur® G: 최대 +80°C)
- 수분 흡수율 50%까지 감소
iglidur® G1 | 새로운 무급유 표준
iglidur® G1은 다양한 응용 분야에 적합한 내마모성 및 다목적 재질을 제공합니다. 중간 속도에서 중간에서 높은 하중을 받는 애플리케이션에 권장됩니다. 최대 180°C의 고온에서도 iglidur® G1은 치수 안정성과 내마모성이 뛰어나며 수분 흡수율이 매우 낮습니다. 따라서 iglidur® G1은 다양한 응용 분야에 적합하며 매우 우수한 주행 성능을 갖춘 범용 제품입니다.
대표적인 적용 분야
- 자동차
- 기계 공학
- 가구/산업 디자인
- 스포츠, 피트니스 & 재활치료
언제 사용하나요?
- 경제적인 만능 재질이 필요한 경우
- 저하중-중하중 표면 속도용
- 다양한 샤프트에 적합한 재질이 필요한 경우
- 피벗 및 회전 애플리케이션용
언제 사용하지 않나요?
- 기계적 재작업이 필요한 경우
- 최고의 내마모성이 필요한 경우
- 범용 내화학성이 필요한 경우
- 온도가 +180°C보다 지속적으로 높은 경우
- 수중 사용 시
적합한지 확실하지 않으신가요?