왜 제품에 대한 약속을 지켜야하나요?
UL 인증: chainflex는 세계적으로 인정된 테스트 기관 "Underwriters Laboratories(UL)"로부터 최고로 인정 받았습니다.
30여 년간의 경험과 700여 개의 동시 실험 덕분에 케이블 서비스 수명에 대해 정확한 예측을 할 수 있어 신뢰도 높은 최대 36개월의 보증을 제공할 수 있습니다.
.이구스는 현재 chainflex 케이블에 대해 이러한 약속을 확인한 최초의 독일 기업입니다. 복잡한 인증 과정에서, 미국 연구소 "Underwriters Laboratories"는 "igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year"-연간 20억회 주기로 제품 수명 테스트의 정확성을 확인하였습니다. 이로써 이구스는 공인 기관 인증으로 광고 문구의 정확성을 확인하고 브랜드 약속을 지키는 유럽 최초의 회사가 되었습니다. 앞으로 이구스에서 출하되는 chainflex 케이블은 식별 번호 (B129699)를 가진 UL 라벨로 식별이 가능합니다.
포트폴리오의 1,350종 이상 케이블 중 재고에서 즉시 발송 가능한 총 1,044종의 케이블이 이미 기존 UL 인증을 받았습니다. 이는 미국의 원활한 시스템 발주를 위한 전제조건입니다. 따라서 미국으로 시스템을 내보내는 것은 원활한 프로세스가 될 것입니다. UL 인증 및 UL 마케팅 라벨의 으로 수출 가능성이 두 배 이상 증가합니다.
전체 프로세스에 대한 신뢰성과 보안을 체인 플렉스와 함께 공고히 하실 수 있습니다! 무료 백서에서 UL 인증에 대한 모든 것 알아보기
여기에서 무료 백서 읽기