예 : chainflex® CF9의 "보증 된 서비스 수명"
* 더 많은 이중 스트로크가 필요하신가요?사용 수명 온라인 계산 더블 스트로크 | 5백만 | 750만 | 1천만 |
---|
적용 온도, 최저/최고 [℃] | 최소 곡률 반경 [곡률 상수 x d] | 최소 곡률 반경 [곡률 상수 x d] | 최소 곡률 반경 [곡률 상수 x d] |
-35/-15 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
-25/+90 | 5 | 6 | 7 |
+90/+100 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
이 차트에서, chainflex® CF9 컨트롤 케이블의 기술 데이터를 확인할 수 있습니다. 작동 조건에 따라 케이블을 작동하는 경우 어플맄에ㅣ션에 따라 5, 7.5 또는 1,000 만 이중 스트로크의 보장 된 서비스 수명이 적용됩니다. 서비스 수명 자체가 훨씬 더 높아질 수도 있습니다.
반경 100mm의 에너지 체인에서 직경 12mm의 케이블을 사용한다고 가정하십시오. 그 결과
8.3의 곡률 이 됩니다 (100mm/12mm). 내구성에 대한 설명을 들으려면
기술 프레임 워크 (온도 및 이중 스트로크 수)의 정보가 필요합니다. 가정된
온도 범위 -25/+90°C, 8xd에서 유효한 굽힘 반경은 최소 7 이상입니다.
1,000만 더블 스트로크 수명이 보장됩니다! 온도가 높거나 낮은 경우 이 보증 수준에 필요한 요소는 8.5입니다. 이는 보장되는 더블 스트로크 횟수가
750만 회까지 낮아짐을 의미합니다.
플랜트 전체에 신뢰성과 계획 안전성을 제공합니다!