솔루션
적절한 케이블 가이드를 찾던 중 SCHHIWA사는 기계 제조업체가 오랜 협력관계를 유지해 오던 이구스를 알게 됩니다.
스톡 바, iglidur 플레인 베어링 및
drylin 직동 가이드등으로 이뤄진 특별한 솔루션이 SCHIWA의 시스템에 적용되었습니다. "품질, 유연성, 그리고 협력적이었기 때문에, 에너지체인 부문에서 이구스가 저희에게 첫번째 옵션이라는 것은 분명했습니다."라고 SCHIWA의 관리자인 Martin Huttenrauch은 말합니다.
이후로
TH3 에너지체인이 사용되었습니다. TH3 에너지체인은 가장 높은 위생조건 준수 및 케이블이 안전하게 가이드 되어야 할때 사용됩니다. 또한 청소가 용이하며 FDA를 준수하고, 나사 연결부가 없으며 내화학성을 가졌습니다. 최대 4개의 내부 고정 세그먼트로 케이블을 쉽게 분리할 수 있으며, 청소하기에 넓은 간격이 있습니다. TH3 에너지체인의 장점으로는 잉여공간에 세균이 생길 수 있는 공간을 방지하는 라운드 엣지라는 점입니다. 나사 없는 시공과 개방형 설계 또한 청소가 용이하도록 하여 위생 기준을 높입니다.TH3 에너지체인은 SCHIWA 의 4 리드 스크류 슬라이서에서 처음 사용되었습니다. "저희는 이구스의 에너지 서플라이 시스템을 2년 이상 사용하고 있으며 매우 만족하고 있습니다. 이구스가 저희의 요구사항을 정확히 맞춰주었습니다. 케이블은 안전하게 보호되며 블루 체인은 쉽게 눈에 띕니다."라고 SCHIWA의 기계 개발 책임자인 Tobias Choose는 말합니다. 또한 푸른색를 선택함으로써, 식품 기술에서 점점 중요시되는 '광학적 검출성' 설계를 따르고 있습니다.