TH3 - 최초의 위생 설계 에너지체인

간편한 세척

세계 최초 "위생 설계" 가이드라인에 따라 제작된 플라스틱 에너지체인

볼트 연결 없는 설계

FDA-준수 - 식품 산업에서 사용되는 파란색 재질 색상의 플라스틱 요소 포함
(측면 부품 igumid TH NB와 프레임 및 마운팅 브라켓 igumid TH G로 구성)

강한 세제 및 화학약품에 대한 우수한 내성

개방형 디자인

둥근 모서리로 인해 낭비되는 공간이 없으며 세균 발생 억제

재질간 마찰로 인한 마모 없음

볼트 연결부 없음

-40°C/+70°C의 작동 온도.

2017 레드 닷 어워드 수상


일반 어플리케이션: 포장기, 식품 및 음료/충진 기계와 같이 위생에 대한 요구 수준이 높고 케이블과 호스를 안전하게 가이드해야 하는 경우
둥근 모서리 둥근 모서리
넓은 간격 넓은 간격
"재질간 마찰"로 인한 마모 없음 "재질간 마찰"로 인한 마모 없음
간편한 세척 간편한 세척
이구스 위생 설계 에너지체인은 내부 높이 2종과 높이별 내부 폭 4종 중에서 선택 가능합니다. 두 가지 사이즈 모두에 최대 4개의 내부 요소를 고정 가능합니다. 따라서 케이블과 호스를 서로 완전히 분리하여 포설할 수 있고 세척을 위한 충분한 공간도 확보할 수 있습니다.

TH3.25.Bi/26.070.8

위생 설계 에너지체인
위생 설계 에너지체인
위생 설계 에너지체인
위생 설계 에너지체인

TH3.25 제품군

내폭 Bi [mm]:

 

외부 폭 Ba [mm]:

 

곡률반경 R [mm]:

 

품번 Bi Ba 반경 Ha Hi
당일 배송 TH3.25.2/26.070.8 70 86 70 35 25.5 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TH3.25.3/26.070.8 95 111 70 35 25.5 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

마운팅 브라켓

A [mm]:

 

내폭 Bi [mm]:

 

외부 폭 Ba [mm]:

 

TH3.45.Bi/20.090.8

위생 설계 에너지체인
위생 설계 에너지체인
위생 설계 에너지체인
위생 설계 에너지체인

TH3.45 제품군

내폭 Bi [mm]:

 

외부 폭 Ba [mm]:

 

곡률반경 R [mm]:

 

품번 Bi Ba 반경 Ha Hi
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TH3.45.2/20.090.8 70 90 90 57 45 장바구니에 추가
당일 배송 TH3.45.3/20.090.8 95 115 90 57 45 장바구니에 추가
당일 배송 TH3.45.5/20.090.8 145 165 90 57 45 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

마운팅 브라켓

A [mm]:

 

내폭 Bi [mm]:

 

외부 폭 Ba [mm]:

 


당일 배송
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
배송 문의