액체를 외부로 가이드 하지만 여전히 인터페이스에 가깝게 가이드하는 것과 같은 특수 사양은 시간이 많이 걸리고 큰 노력이 필요합니다. 스냅 온 캐리어는 기존 igus Module Connect 연결 메커니즘에 간단히 클릭하여 추가 케이블 또는 공압 호스와 같은 다른 구성 요소를 인터페이스에 병렬로 또는 나중에 연결할 수 있습니다.
즉, 스냅 온 캐리어는 도구 없이 조립할 수 있도록 의도적으로 설계 되었기 때문에 모든 전송 지점이 하나의 중앙 영역에 명확하게 고정되어 있습니다. 온라인으로 샘플 신청후 직접 확인해보세요.
유지보수의 경우, 이구스는 신속한 유지보수가 가능하도록 플러그 앤 플레이 시스템을 제공합니다. 이전에는 유지보수 작업에 4시간 정도 소요되어 두 명의 직원이 있어야 유지보수를 수행할 수 있었습니다. 이제 에너지 공급 시스템의 교체는 이구스의 새로운 인터페이스 개념과 모듈 커넥트를 적용한 덕분에 단 한사람이 45분만에 완료할 수 있습니다.
GHD Hartmann는 모듈형 커넥트 시스템을 최초로 이용한 기업중 하나입니다. GHD Hartmann의 최종 고객은 조립 키트의 플러그인 커넥터를 사용하여 에너지 공급 장치를 쉽게 교체합니다.
개별 인터페이스를 직접 구성하려는 사용자를 위해 이제 3 개 또는 4 개의 케이블 입력 옵션이 있는 Module Connect 세트를 제공합니다. 캐리어 하우징, 커넥터 하우징, 실링 인서트 및 스트레인 릴리프로 구성됩니다. 단일 및 이중 잠금 장치 및 고정 요소와 같은 액세서리는 용도에 맞게 주문할 수 있습니다. 개별 구성품을 위한 접점 인서트를 이구스에서 이용 가능합니다.