빠른 처리가 필요한 곳이라면 어디나, 모듈 커넥트 어댑터는 에너지 공급 시스템의 빠른 연결을 가능하게 하여 긴 다운타임을 방지합니다.
예를들면, 자동 주차 시스템은 차량의 무게를 측정하고 시스템에 의해 측정 된 후 자동으로 적절한 주차 위치로 이동하게됩니다. 자동차는 시스템에 의해 무게가 측정되고, 자동으로 적절한 위치에 주차됩니다. 예를 들어, e체인에서 케이블 파손 또는 공압 호스의 누수로 인해 가동 중지 시간이 발생하면, 모든 서비스 기술자는 결함이 있는 에너지 체인을 분리하고 새로운 하네스 에너지 체인을 연결할 수 있어야 합니다. 어댑터를 사용하면 기본적인 전자 지식이 없이도 이를 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.
모듈 커넥트 어댑터는 자동화 주차 시스템뿐만 아니라 빠른 유지 보수를 가능하게 하고, 생산 또는 약국 시스템 및 에너지 공급 시스템을 연결해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다.