누적 컨베이어 벨트

이글리듀어(® ) 플레인 베어링 덕분에 유지보수가 필요 없고 건식 작동이 가능합니다.

프로파일

이글리듀어 G 플레인 베어링이 장착된 어큐뮬레이팅 컨베이어 벨트

베어링 포인트의 윤활이 필요하지 않습니다.

이글리듀어 G 플레인 베어링이 장착된 어큐뮬레이팅 컨베이어 벨트

이 사양은 iglidur® G의 특징입니다:

iglidur® G 플레인 베어링
  • 매우 우수한 마찰 계수
  • 가장자리 압력에 강함
  • 충격 및 충격에 강함
  • 특히 먼지와 오염에 강함
  • 높은 하중에 대한 내성 (>60 N/mm²)
  • DIN EN ISO 846에 따른 곰팡이 저항성
  • DIN 75201-B에 따른 김서림 방지 기능

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담