하이브리드 케이블

CFCLEAN 시리즈는 케이블 표준의 의미에서 케이블이 아닌 요소로 구성되어 있습니다. 기능상 에너지, 버스 및 데이터를 전송하지만 기계적 보호를 위한 외부 재킷이 없습니다. 대신 모든 CFCLEAN은 PTFE 필름으로 테이핑됩니다. 따라서 이 "케이블(" )은 e-스킨® 플랫에서만 사용할 수 있습니다. 이 조합은 고강도 시스템과 클린룸 애플리케이션에서 가장 작은 굴곡 반경에 적합합니다. 당사의 클린룸 요소는 차폐되어 있고 내마모성이 뛰어나며 모두 PVC를 사용하지 않습니다. 또한 매우 유연한 연선 구조, 특수 도체 및 외부 피복이 없기 때문에 복원력이 낮습니다. 모든 클린룸용 케이블은 3,800m² 이상의 자체 테스트 실험실에서 철저한 테스트를 거치기 때문에 최대 4년간 보증 을 제공할 수 있습니다. 클린룸에서 사용하기에 적합한 요소를 여기에서 온라인으로 주문하세요 - 쉽고 편리합니다!

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담