dryspin® 기술의 테스트 보고서

테스트로 이동:


dryspin® 기술을 채용한 고나선형 나사산의 높은 효율성 및 내마모성

회전 모션을 리니어 모션으로 전환하는 igus® 리드 스크류 제품 라인을 만나보세요. 이구스 고나사산 리드 스크류사다리꼴 리드 스크류는 3가지 재질 (스틸, 스테인리스 스틸 및 알루미늄) 및 7개 이상의 리드 스크류 너트 재질로 사용 가능합니다. 마찰에 최적화된 iglidur® 폴리머 소재는 급유와 유지보수가 필요 없으며, 빠르고 간단하게 온라인 구성 및 주문이 가능합니다. 이구스 개발한 dryspin® 기술은 사용 수명을 연장하는 비대칭 나사산과 효율성을 향상 시키는 플랫 플랭크 앵글을 특징으로 합니다. 표준 항목에서도 다양한 리드 스크류 너트 형상을 선택할 수 있어 스레드에 최적화된 제품 선정이 가능합니다. 원통형부터 플랜지형, 스패너 플랫형, 제로 백래시, 저공차, 안티백래시 등 다양한 제품 옵션을 통해 어플리케이션에 딱맞는 제품을 선택해 보세요.

마모도는 가동형 어플리케이션에서 중요한 역할을 수행합니다. iglidur® 재질과 같은 내마모성 폴리머는 마모 최소화구성품 사용 수명 연장에 최적화된 솔루션입니다. iglidur® 재질이 갖는 마찰 특성은 우수한 마찰 계수 및 저마모가 핵심인 모든 어플리케이션에 완벽히 어울립니다.이구스의 업계에서 가장 큰 테스트 연구소는 3,800m²의 규모로 이루어져 있으며, 연구는 물론 광범위한 테스트를 진행합니다. 모든 재질의 마찰 특성은 마모 및 유지보수 간격을 최소화하기 위해 다양하게 테스트 됩니다. 특히 내마모성 및 저마찰 특성을 갖으며, 무급유, 유지보수 최소화 구동을 보장합니다. iglidur® 폴리머는 매우 우수한 마찰 특성을 제공하여 폴리머 구성품의 더 긴 사용 수명을 보장합니다.

리드 스크류 기술
리드 스크류 기술
리드 스크류 기술

테스트 연구소에서 몇 회의 테스트가 수행됩니까?

많은 테스트 설비에서 매년 다수의 테스트 및 재질 검사가 수행됩니다.

  • 15,000건 이상의 테스트 진행, 그 중 약 4,000건은 에너지 체인 및 chainflex®, 약 11,000건은 베어링 제품을 테스트합니다. 
  • 테스트: 회전, 피벗, 선형, 텀블링, 가열 등 
  • 450개의 베어링 테스트 장치
  • 100억 주기의 에너지체인
  • 3,500종의 테스트 완료 케이블
  • 400회의 고객 맞춤형 검사

 

트리보 폴리머란 무엇입니까?

마찰학은 마찰 및 마모에 대한 과학입니다. 마찰에 최적화된 플라스틱은 최소 마찰 동작과 낮은 마모율을 보이는 플라스틱입니다. 금속 재질과 달리 플라스틱 베어링은 추가 윤활을 요구하지 않기 때문에, 베이스 폴리머, 고체 윤활제 및 보강재가 당사 dry-tech 제품과 결합하며, 원하는 모든 특성이 충족되고, 가장 낮은 마찰, 열 생성 및 마모만 발생합니다. - Dr.-Ing. Ralf Selzer, 플레인 베어링 연구개발 책임자

고객 어플리케이션 테스트

제품 적용 전 어플리케이션에 맞는 재질을 테스트하고 싶으신가요? 문제 없습니다. 당사의 테스트 연구소에서 고객 어플리케이션을 테스트 할 것이며, 당사의 전문 지식과 축적된 데이터를 활용하여 고객을 위한 최적의 이구스 솔루션을 찾아드리겠습니다.

연구소 테스트 요청

마모 테스트: 새 측정 Ds10x3

이구스 치수 테스트: dryspin® 기술이 경쟁업체의 사다리꼴 나사산을 능가합니다

리드 스크류 기술

테스트 파라미터

하중: 50N
스트로크: 140mm
속도: 450rpm
테스트 기간: 150,000 사이클

리드 스크류 기술

Y = 마모율 [μm/km]

1. 경쟁 제품 사양 10x3 / POM + PTFE
2. TR10x3 / AISI 304 iglidur® J / 사출 성형
3. DS10x3 / AISI 304 iglidur® J / 사출 성형

리드 스크류 기술

테스트 결과

dryspin® 나사산 Ds10x3은 스테인레스 스틸로 제작 된 치수 10x3의 제품에 대한 마모 테스트 평가 결과 최대 25 % 더 낮은 마모율, 최대 25 % 더 긴 수명 및 경쟁사 제품 및 사다리꼴 나사산 Tr10x3에 대비 더 높은 효율을 달성 할 수 있음을 보여주었습니다.


마모도 테스트: dryspin® 기술

이구스 dryspin®은 마모 테스트와 효율성 테스트에서 모두 우수한 결과를 보였습니다.

고객의 요청에 따라 모션 플라스틱 전문업체 이구스는 dryspin® DS10x25 리드 스크류를 동일한 고나선형 나사산 치수를 특징으로 하는 두 개의 경쟁 제품과 비교했습니다. 내마모성 테스트와 효율성 테스트 모두에서 철도 산업 관련 제품은 최대 630,000 사이클 동안 테스트 되었습니다.

리드 스크류 기술

테스트 파라미터

스트로크: 140mm
속도: 100rpm 
축 하중: 200N
내구성: 630,000 사이클
리드 스크류 기술

Y = 마모율 [μm/km]

1. 형상 1/ POM + PTFE
2. 형상 2 /POM + PTFE
3.  dryspin® Ds10x25  / iglidur® J/사출 성형

리드 스크류 기술

테스트 결과

630,000회 사이클 후에도 이구스 dryspin® 너트는 경쟁 제품보다 훨씬 낮은 마모와 높은 수준의 효율성을 나타냈습니다.


고객 지정 디자인 온라인 구성 가능

온라인 툴은 엔지니어들이 본인의 어플리케이션에 적합한 리드 스크류 시스템을 빠르게 찾도록 도울 수 있고, 사용 수명 예측을 도울 수도 있습니다. 마지막으로 부품을 주문하거나 추가 정보를 요청하세요.
 
 온라인 툴을 이용하면 엔지니어는 적합한 리드 스크류를 신속하게 찾아 핀 가공 옵션을 선택할 수 있습니다. 어플리케이션이 고객 대신 구성 치수 도면을 생성합니다. 이후 고객은 리드 스크류를 주문하거나 추가 정보를 요청할 수 있습니다.


리드 스크류 기술

drylin® 리드 스크류 시스템 전문가

  • 적용할 리드 스크류 드라이브의 사용 수명 계산
  • 온라인 툴 개요 
  • 원하는 어플리케이션에 대한 모든 상세 정보가 포함된 PDF 다운로드
리드 스크류 기술

drylin® 리드 스크류 온라인 툴

  • 온라인으로 2D 구성 데이터 도면 직접 생성
  • 3D STEP 파일, 마찬가지로 온라인으로 직접 생성
  • 가격 계산, 온라인으로 견적서 요청