문제
국제 기업인 Niles-Simmons는 공작기계 R&D, 제조 및 판매 활동을 집중하고 있습니다. 기계 제작자의 철학은 최고 품질과 혁신적인 제품을 제조하여 전 세계에 판매하는 것입니다. 약 350명의 직원이 Chemnitz 본사에서 근무하고 있으며 전체 NSH 그룹 내에는 전 세계적으로 1,100명이 넘는 직원이 있습니다.
이 회사의 스펙트럼은 항공 우주, 자동차, 철도, 일반 기계 공학, 도구 및 금형 제작 산업으로 구분되는 6가지 개념을 기반으로 합니다. 대표적인 제품은 수평 CNC 머신, CNC 선삭, 밀링, 드릴링 머시닝 센터 및 고정밀 밀링 센터입니다. 또한 NSH 그룹의 일환으로 철도 휠 세트의 수리 및 제조를 위한 워크샵뿐만 아니라 자동차 산업을 위한 전체 생산 라인 또한 계획 및 구현 단계에 있습니다. 모듈형 설계와 추가 장치를 수용 가능 옵션 덕분에 기계는 고객의 맞춤형 요구 사항을 충족하도록 설계 및 제조됩니다. 다양한 공작물 크기를 위한 머시닝 센터는 컴팩트하고 인체공학적이며 사용자 친화적인 디자인을 갖추고 있습니다. 여기에 우수한 서비스와 유지 관리 편의성이 추가되었습니다.
오늘날 이구스 제품은 다양한 플랜트 구성품에 사용됩니다. 기계 구성품은 많은 이동 주기의 영향을 받으므로 무엇보다도 무급유 및 무보수가 중요합니다. 끊임없이 반복되는 작업에 필요한 내마모성 부품도 중요사항 중 하나입니다.
솔루션
기계 및 플랜트 제조업체는 수년 동안 이구스와 협력해 왔습니다. 이구스의 많은 제품들이 Niles-Simmons의 공작기계와 기계 가공 센터에 설치되었습니다.
하네스 플라스틱 에너지 체인 외에도 이동 가능한 폴리머 슬라이딩 요소로 구성된
drylin® W LM 가이드도 포함됩니다. 또한
igubal 구면 베어링과
하이브리드 직동 베어링 및
폴리머 선회 링 베어링이 다양한 보조 운동에 사용됩니다.
제어 패널을 이동하기 위해 Niles-Simmons는 무급유 및 유지보수가 필요 없는 iglidur
폴리머 선회 링 베어링을 사용합니다. 제어판용 서포트 암 시스템은 과거 공급업체로부터 일체형 시스템으로 구입했습니다. 그러나 Niles-Simmons는 고객에게 완벽한 제품을 공급하기를 원하기 때문에 머시닝 센터와 시각적으로 일치하는 자체 제어판을 설계하기로 결정했습니다. 제어판은 회전이 쉬워야 하고 리프팅 동작을 구현할 수 있어야 합니다. 오늘날 두 개의 폴리머 선회 링 베어링은 새로 설계된 제어판에서 각각 사용됩니다. 폴리머 슬라이딩 요소는 iglidur J로 제작됩니다. 선회 링 베어링은 주요 이점인 윤활 및 유지 보수가 필요 없다는 점 외에도 내마모성이 뛰어나다는 장점이 있습니다. 또한 회전 시 낮은 마찰 계수를 보장합니다. 또 다른 장점은 제어판의 간단한 분해 및 조립입니다. 이를 통해 나사로 고정되는 모듈을 조립할 때 많은 시간을 절약합니다. 설명된 제어판의 경우 특수 베어링이 사용됩니다. 누군가 제어판에 기댈 경우, 베어링에 높은 토크가 작용합니다. 특수 베어링은 고객이 안전을 위해 훨씬 더 높은 하중을 받습니다.