솔루션
LAD GmbH는 모듈식
drylin SHT 직동 시스템 키트에서 다양한 리드 나사, 재료 및 슬라이더를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 재료들은 drylin SHT 온라인 페이지에서 맞춤형 주문이 가능합니다. SHT 직동 모듈은 높은 정밀도로 급유와 보수가 필요 없는 작동이 가능합니다.
트레이 랙 조정프로세스 시작 시 시스템에 전통적인 플레인 베어링 기술이 적용됩니다.
iglidur J 재질 drylin R 베어링 을 사용하여 랙을 트레이에 적용시킵니다. 제품은 스테인리스 스틸 샤프트에 무윤활 베어링의 도움을 받습니다.
흡수형 패드 분배제품 분배 형식을 조정에는 양극처리 알루미늄과 리버스 리드 스크류로 제작된
drylin SHT 직동 시스템이 사용됩니다
(하단 2번 사진). 또한 핸드 휠로 간편한 조정이 가능합니다. 직동 시스템의 캐리지가 무급유 및 내마모성이 뛰어난
iglidur J 트리보 폴리머로 만들어진 라이너 위를 이동합니다.
흡수용 패드 형식 조정이구스는 흡수 패드 폭 조정 등 가벼운 작업에도 비용 효율이 높은 솔루션을 제공합니다. 플라스틱으로 제작된 저비용
drylin SHT 모듈.이 적용됩니다
(하단 3번 사진).
플라스틱 트레이 합포장 및 분배쌓여진 트레이의 수직 스태킹과 자동 분배에는 특별한 솔루션이 필요했습니다. 이를 위해 톱니 벨트로 연결된 알루미늄 재질의 2개의
SHT 직동 모듈이 사용됩니다. 자동형 분배 푸셔는
drylin NEMA 스텝 모터로 구동되며
(하단 4번 사진), dryve D1를 통해 간단하고 비용 효율적 제어가 가능합니다
(하단 5번 사진). 이 제어 시스템은 모든 DC 및 EC/BLDC 모터에 적합하며 소프트웨어 없이 인터넷 연결 없이 PC, 스마트폰 또는 태블릿에서 웹 브라우저를 통해 인터넷 연결 없이 작동합니다.