이구스 나이프 엣지 롤러의 마모율에 대한 정밀한 세부 정보를 제공하기 위해 이구스 테스트 연구소에서 실제 조건에서 검사됩니다. 4가지 iglidur® 재질과 PET-P 및 POM-C가 테스트되었습니다. 샤프트 재질에 따른 마모 거동과 관련하여 설명하기 위해 나이프 엣지 롤러가 V2A 및 은색 스틸 샤프트에서 테스트되었습니다.
나이프 엣지 롤러를 위한 다양한 마모율의 iglidur 재질
하중: 1MPa, 속도: 0.3m/s및 0.6m/s
스테인리스 스틸 샤프트에서 사용되는 다양한 iglidur 재질로 제작된 나이프 엣지 롤러를 테스트하였습니다. 위 테스트는 0.3m/s및 0.6m/s의 속도로 진행하였습니다.
Krones사는 iglidur 나이프 엣지 롤러만 사용합니다.
전자동 포장 시스템인 'Variopac Pro'와 관련하여 2005년에 Krones사는 이슈를 겪었습니다. 또한 시스템의 성능을 분당 20개 피키징 효율까지 끌어 올려야 했습니다. 따라서, 컨베이어 벨트의 편향시 신속한 패키징 동작을 수행해야 했습니다. 이전에는 니들 롤러 베어링인 금속 롤러들이 사용되었지만, 이러한 베어링은 성능 향상을 충족시키지 못하고 내구성에 문제가 발생하였습니다. Krones사의 디자인 엔지니어 Jürgen Werner는 igus GmbH 제품을 대안으로 가지고 왔습니다.
식품 분야의 기계 제조업체에게 상당한 도전 과제를 제시하는 것은 단순한 베이커리 제품 만이 아닙니다. 만약 두 컨베이어 벨트의 끝단이 서로 맞닿으면, 가이드 롤러의 곡률 반경이 하나의 틈으로 작용합니다. 위험: 원료 파스타 제품과 같은 민감한 제품은 컨베이어 벨트 사이로 밀려 들어가기가 쉽습니다.
이러한 제품을 벨트 간에 안전하게 이송하려면 켄베이어 벨트의 편향 반경과 벨트 간 간격이 가능한 한 작게 유지되어야 합니다.