자전거를 타는 것은 환경 친화적이고, 건강하며, 트렌드입니다. 다양한 종류의 자전거가 제공되는 범위는 매우 넓어졌습니다: 더 이상 물건을 운반하지 않고 아이들을 어린이집에 데려다 주는 화물용 자전거부터 스포츠 경주용 자전거, 도심용 자전거, 여가시간의 아드레날린을 위한 산악용 자전거까지. 이구스의 강력한 iglidur 플레인 베어링은 모든 애플리케이션에 좋은 선택입니다. 베어링은 극심한 하중, 충격을 견디고 자전거의 경량화를 구현하며, 무급유 주행으로 유지보수 횟수를 줄여줍니다. 높은 내마모성은 레이싱 바이크뿐만 아니라 다양한 자전거에서도 믿을 수 있는 환경을 제공합니다.
특별 솔루션은 표준 부품과 마찬가지로 이구스 제품군에서 상당 부분을 차지합니다. 당사의 전문가들은 제조 과정과 구성품 재질의 선택에 있어 고객의 요구와 정확히 일치시킵니다. 고객의 목적에 딱 맞는 재질을 광범위한 내마모성 및 무보수 고성능 폴리머 제품군 내에서 제공합니다.
어제의 폐기물이 오늘의 이동수단으로
녹슬지 않는 견고한 플라스틱 자전거. 급유와 유지보수가 필요 없는 자전거. 이구스의 지원으로 MTRL은 재활용 플라스틱 폐기물로 견고하고 내구성이 있으며, 지속 가능 생산이 가능한 내일의 자전거를 만들고 있습니다. igus:bike 프로젝트와 관련한 질문에 대한 답변은 이제FAQ에서 간단하고 쉽게 찾을 수 있습니다.
Chike라는 회사는 자사의 전기 화물 자전거를 일반 자전거처럼 기민하게 해주는, 스프링이 장착된 새로운 유형의 틸트 섀시에 적합한 구성품을 찾고 있었습니다. 현재는 igual 로드 엔드 베어링이 트랙 로드에 사용되고, iglidur 플레인 베어링이 위시본과 틸트 잠금 장치에 사용되고 있습니다. 금속 베어링과 달리 이것들은 실질적으로 유지보수가 필요없고, 내구성이 높은 작동을 보장하며, 가볍고 비용 효율적입니다.
트레일에서 지속적인 성능, 충격, 진흙 및 분진 내성
Crank Brothers라는 회사는 페달용 베어링을 위한 솔루션을 찾고 있었습니다. 내분진성, 중량 감소 및 긴 사용 수명이 그들의 주요 관심사였습니다. iglidur JB 재질의 플레인 베어링 덕분에 이 회사는 8배 더 긴 사용 수명을 달성하고 중량 또한 줄일 수 있었습니다. 이 새로운 베어링은 분진에 강하고, 성능 저하 없이 간편하게 청소할 수 있습니다.
MTB 후면 프레임의 플레인 베어링, 스티어링 및 화물 자전거의 섀시에 장착된 구형 베어링, 브레이크용 개별 3D 프린팅 구성 요소: 이구스 모션 플라스틱이 사용되는 자전거 산업 고객들의 다양한 적용사례들을 보시고, 저중량, 긴 사용수명, 무급유 특성 및 내분진성이라는 장점을 확인하세요.
업계 최대 규모의 이구스 테스트 연구소에서, iglidur 플레인 베어링이 대규모로 철저히 테스트됩니다. 테스트의 초점은 다양한 속도와 베어링 무게에서의 push/pull 하중 , 마찰계수, 마모, 마멸 및 구동력 측정에 맞춰져 있습니다. 내구성에 관해 정확히 예측할 수 있도록 사용수명 계산 툴에 결과가 입력됩니다.
요청이 있을 경우, 이구스는 고객 테스트를 실시하여 완전한 고객 맞춤형 조건에서의 제품사용을 확인합니다.
폴리머 베어링은 어떻게 자전거에 유용하게 사용될까요? 금속 베어링과 비교했을 때 어떤 이점이 있을까요? 이구스 블로그에는 자전거 기술과 장비에 관한 흥미로운 기사들이 많습니다.