이구스의 플에인 베어링, 직동 가이드 및 커플링 조인트는 동적인 사용 및 거친 환경용으로 설계되었습니다. 사용되는 고성능 플라스틱은 극단적인 온도, 진동, 충격, 먼지 및 부식을 견딥니다. 무급유, 내구성, 무보수 및 저소음입니다. 또한 플라스틱 베어링은 가벼워서 전체 구조의 고성능 및 CO2 배출 감소를 이끕니다. 전자 이동성 및 그로 인한 저소음 모터의 시대에 구성품 및 모듈 관련 요구 사항이 커지고 있습니다. 제품은 가능하면 소음이 없어야 하고 진동(BSR: 윙윙거림, 찍찍거림 및 달그락거림) 흡수 속성이 있어야 합니다. 소음은 항상 구성품이 서로 만나 마찰이 일어나는 곳에서 발생합니다. 이구스 플라스틱은 마찰 계수를 최소화하므로 저마모 및 저소음 작동이 가능합니다.
iglidur® 플라스틱 베어링을 사용하면 비용을 최대 40% 절감할 수 있습니다. 중량이 최대 80% 감소하고, 그 결과 CO2 배출이 줄어듭니다. 또한 플레인 베어링은 거의 소음이 없으며, 제조 공차를 보상하고, 유연한 조립 개념으로 인해 판금에 빠르고 쉽게 사용할 수 있습니다.
냉각수 펌프, 브레이크 부스터, 페달 및 경첩에 적용된 iglidur 플레인 베어링의 장점은 무엇인가요? 어떤 점이 이구스 스레드 기술을 자동차에 적용하기에 좋은가요? 이구스 3D 프린팅 서비스는 어떤 가능성을 제공하나요? 당사의 전문가들이 영상을 통해 이러한 질문들에 대답해드립니다.
업계 최대 규모 플라스틱 테스트 연구소에서, iglidur 플레인 베어링, drylin 직동 기술 및 igubal 커플링 조인트의 역량이 시험됩니다. 다양한 재료 쌍의 마찰 속성 시험과 조립부 테스트에 초점이 맞춰져 있습니다. 결과는 사용 수명을 계산하고 내구성에 관하여 정확한 예측을 할 수 있도록 당사의 툴에 입력됩니다.
요청이 있을 경우, igus 는 완전히 독특한 조건에서 제품의 사용을 확인하기 위해 고객 테스트를 실시합니다.