2005년에는 완전 자동화 포장 시스템인 Variopac Pro 덕분에 1분에 20팩의 포장을 수행해냈습니다. 그래서 컨베이어 벨트의 편향시 신속한 패키징 동작을 수행해야 했습니다. 기존 니들 롤러 베어링을 갖는 금속 롤러들이 여기에 사용되었지만, 이들은 더 높은 성능 요건을 충족 시키지 못했고, 많은 비용이 발생했습니다. 대안을 찾고 있던 Krones Design Engineer Jürgen Werner는 이구스의 나이프 엣지 롤러를 선택했습니다.
벨트의 시작부터 끝까지 일련의 처리 단계가 있습니다. 약 1,400개의 iglidur 롤러는 완벽한 가이드를 위해 부드러운 주행 롤러로써 사용됩니다. 몇 가지 기술적인 장점이 있습니다. "벨트는 부분적으로 코팅 및 윤활되어 있습니다. 이구스 특수 플라스틱은 긁힘이나 재질 간 마찰로 인한 마모 및 손상이 없습니다. 표면이 항상 최상의 상태로 유지됩니다", 라고 Günter Keller가 요약했습니다.
iglidur 재질로 제작된 롤러는 다양한 링크 롤러 가이드에서 보틀 필링 및 청소에 사용됩니다. 고도로 자동화된 매우 빠른 클럭형 처리 단계는 iglidur 재질로 제작된 내마모성 폴리머 롤러가 실행되는 링크 롤러 트랙에서 제어됩니다. 이러한 트랙은 마모성 유리 먼지뿐 아니라 가장 강력한 청소 화학물질을 견뎌야 합니다. 여기서는 재질의 무급유 특성 및 긴 사용 수명도 필수적입니다.