ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP(비작동) | 최대 입자(0.5micron) m³ | 최대 입자(0.5micron) f³ | 높은 기준을 충족하는 이구스 제품군 |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | 에너지체인, 케이블, 주름형 튜브, 공압 호스 | ||
2 | N/A | N/A | 위 참조 | ||
3 | 1 | 35 | 위 및 직동 가이드 참조 | ||
4 | 10 | 352 | 위 참조 | ||
5 | 100 | A 및 B | 3,520 | 100 | 위 참조 |
6 | 1,000 | 35,200 | 997 | 위 참조 | |
7 | 10,000 | C | 352,000 | 9,967 | 위 참조 |
8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | 위 참조 |
9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | 위 참조 |
GMP 및 FED STD 209E 데이터는 대략적인 비교를 위해서만 사용되며, 세균 오염과 같은 기타 요소는 고려하지 않습니다. 고객 프로젝트에 적합한 구성을 찾으려면 당사에 문의하십시오.
i.Sense Wonderbox는 스마트 플라스틱 i.Sense 상태 모니터링 시스템의 일부이므로 모든 데이터를 i.Cee 컨트롤 캐비닛 모듈에서도 평가할 수 있습니다. 이러한 데이터를 사용하여 시스템의 경보 및 상승 감지를 원격으로 제어할 수 있습니다.
이 프로세스는 다양한 모바일 채널을 통해 예기치 않은 상황을 즉시 사용자에게 보고하고, 사용 환경에 따라 정기적인 유지보수 스케쥴을 설정하는 등의 다양한 통합 옵션을 제공합니다. 모든 정보는 사용자의 요청에 따라 대시보드에 표시되거나 온라인 또는 사내 네트워크 망에 표시됩니다.
무료 백서는 다음과 같은 내용을 포함합니다: